Todas las Noticias
Piab incluye la COMPACT10E al programa de bombas compactas
El programa de bombas compactas Piab ahora se amplía con una nueva alternativa, COMPACT10E. Con esta nueva incorporación se complementa el programa de bombas de 10 mm de menor tamaño.
ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab sigue desarrollando software para el piFLOW®p SMART, centrándose en la facilidad de uso y en nuevas funcionalidades mejoradas
Piab amplía el programa pi-SOFTGRIP® con piSOFTGRIP® 30-3
Piab se enorgullece en presentar un nuevo tamaño más pequeño de la herramienta de agarre delicado piSOFTGRIP®, desarrollada especialmente para la industria alimentaria/chocolatera.
ECU-15 - Controlador eléctrico piFLOW®
El nuevo software para ECU-15 y ECU-15S puede actualizarse fácilmente con nuevas versiones, pudiendo incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.
Manipulación automática de chapas de madera para revestimientos
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.
Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño
Piab aumenta aún más su ya amplia gama de aplicaciones con el modelo de 60 mm de diámetro de ventosas de fricción de fuelle plano.
Mayor eficiencia en la producción de tartaletas de fresa
Gracias a la combinación de sistemas de transporte, manipulación y elevación que ofrece Piab, las tartaletas de fresa se pueden elaborar y embalar de forma más rápida y segura.
El sistema para garras Kenos® KVG60 ya está disponible online para configurarse con ventosas Piab
Este nuevo configurador en línea, permite diseñar digitalmente un sistema de garras KVG60, con generación de vacío, ventosas y válvulas de control de flujo de Piab, de manera fácil y rápida.
Piab añade tres tamaños nuevos a la familia de ventosas rectangulares con fuelles
Piab amplía su gama de ventosas rectangulares con fuelle con dos nuevos modelos que incluyen un fuelle extra: la RBL20x45, la RBL30x55 y una nueva ventosa “cuadrada”, la RBL60x60.
piCOBOT® está disponible en una configuración automática "Plug and Play" para los robots Fanuc CR4/CR7
Gracias a esta fácil herramienta de configuración en línea, los clientes de Piab pueden elegir ahora la piCOBOT® específica para los robots Fanuc CR4 y CR7.
Los visores Somtech que protegen a las personas frente al COVID-19, ahora se fabrican con componentes Piab
La agilidad en el suministro de los componentes de agarre de Piab permite que Somtech produzca 56.000 visores a la semana con efecto inmediato.
El eyector Chip de Piab facilita la respiración en pacientes con COVID-19
Con la mini bomba de vacío Chip de Piab, los aspiradores de secreción bronquial de un importante fabricante de equipos médicos garantiza que las secreciones, la sangre y otros líquidos se puedan absorber de forma silenciosa y en grandes cantidades.
Tres nuevos productos de agarre de sacos listos para robots
Piab ofrece una amplia gama de herramientas de final de brazo (EOAT) para operaciones de paletización y despaletización industrial robótica, que ya están disponibles en nuestro sitio web.
Presentamos el transportador por vacío piFLOW®i/f 28L
Piab amplía la gama de la familia piFLOW®i/f con un nuevo transportador por vacío que permite un mayor volumen por ciclo.
Presentamos el transportador por vacío de gama media piFLOW®fc
Chocolatinas, galletas, patatas fritas y café, además de ciertos productos químicos: el transportador por vacío piFLOW®fc se encarga de todo.
Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.
Gracias a las garras para sacos Piab, Sapho aumenta su ritmo
Con la garra híbrida para sacos de Piab, Sapho pudo aumentar significativamente sus tiempos de ciclo para prepararse de forma óptima para la actividad invernal relacionada con la sal para carreteras.
La garra de sacos híbrida de Piab ha aumentado un 33% la productividad
Sapho ahora puede paletizar 9 sacos por minuto en lugar de 6 con el sistema antiguo. Además, ahora el proceso se lleva a cabo con fluidez y sin dañar los sacos.
La digitalización de la generación de vacío permite el mantenimiento predictivo de sistemas de manipulación robóticos
Piab ha actualizado su producto estrella —la serie de eyectores de vacío piCOMPACT®— para que sea compatible con la funcionalidad de la Industria 4.0.
Blog: Una historia apasionante
Todas las historias tienen un comienzo. La historia de piSOFTGRIP® comenzó con pasión
Blog: Todo se reduce a la colaboración
Los cobots permiten una mayor colaboración entre humanos y máquinas. Para hacerlo con éxito, los cobots necesitan herramientas de final de brazo (EOAT) diseñadas de manera inteligente. El piCOBOT® de Piab es esa EOAT inteligente.