Número de artículo: 0111636
2 Variantes
Unidad de control PPT/RS
Unidades de control Piab están completamente neumática funcionar con una función extremadamente fiable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0111636
- 0202250
Características
- Controla funciones del transportador
- Completamente neumático.
- La distancia máxima recomendada entre transportador y unidad de control es 10 metros cuando la presión de alimentación es 0.6 MPa.
- Ordene por separado el kit de tubos.
- Setting time can be adjusted between 0-30s.