Número de artículo: 0112864
2 Variantes
Unidad de válvula VU EP-1
Unidades de control Piab están completamente neumática funcionar con una función extremadamente fiable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0112864
- 0202248
Características
- Unidad de control con válvulas electro-neumáticas que pueden ser usadas para controlar los tranportadores por vacío Piab con una PLC externa o con otro sistema de control semejante.
- Instalación sencilla: Preparada para ser conectada a las funciones principales del transportador por vacío; arranque de la bomba de vacío, cierre de la válvula de fondo, apertura de la válvula de fondo, fluidificación, y choque de filtro.
- Preparada para montar seis válvulas electro-neumáticas. La unidad se entrega con cuatro válvulas y quedan dos posiciones disponibles sin usar.
- La unidad de control tiene una conexión eléctrica con un conector 8-pin M12x1.
- La unidad es proveída con un cable de conexión (L=2 m) y termina en contector.
- La unidad de válvula 0112864 incorpora un regulador preajustado a 2,5 bares para cumplir con los requisitos de válvulas de fondo más antiguas (código de producto C, CB, F, 6 y 8).