Número de artículo: 0207354
5 Variantes
Unidad de control CU-1A, válvula de fondo NO
Unidades de control Piab están completamente neumática funcionar con una función extremadamente fiable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0207354
- 0207355
- 0207356
- 0207357
- 0242365
Características
- Controla funciones del transportador.
- Completamente neumático.
- La distancia máxima recomendada entre el transportador y la unidad de control es 10 metros cuando la presión de alimentación es 0.6 MPa.
- Función del CU-1/2A: la válvula de fondo se mantiene abierta cuando se apaga el transportador.
- Función del CU-1/2B/3B: la válvula de fondo se mantiene cerrada cuando se apaga el transportador.
- Función del CU-2: equipado con la función de limpieza de tubería entre cada ciclo de transporte.