Número de artículo: 0127461
2 Variantes
Interfaz de prensa de tabletas Ø244
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0127461
- 0127542
Características
- Usado como una pieza de transición para prensa de tabletas
- Listo para usar, completo con sensor, filtro de aspiración, junta de silicona y añillo de cierre
- Se ajusta a prensas de tabletas con interfaz de Ø165 y Ø244 mm
- Filtro estándar PR0 de Piab usado para la aspiración
- Sensor de nivle capacitivo con conexión TC
- 3m de cable con extremo abierto
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)