Número de artículo: 0201519
Pieza de transición para prensa de tabletas con interfaz Mueller
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Características
- Usado como una pieza de transición para prensa de tabletas
- Listo para usar, completo con sensor, filtro de aspiración, anillo de fijación y junta de silicona
- Se adapta a prensas de tabletas con interfaz Mueller S/D Ø170
- Filtro PRO estándar Piab usado para aspiración
- Sensor de nivel capacitivo con conexión TC y conector M12x1
- 10m de cable con extremo abierto
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)