Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0243813
3 Variantes

Filtro de entrada de aire 3/4" acero al carbono estándar

Los filtros de entrada de aire evitan que el polvo y las partículas en suspensión y atmosféricos entren en el sistema de transporte por las entradas de aire aju...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0243813
  • 0243814
  • 0243815

Características

  • Adecuado para aplicaciones industriales en general.
  • Elemento expuesto para un caudal de aire óptimo y baja restricción.
  • Base de calibrador pesado con tubería de salida de baja caída de presión y diseño de soporte central.
  • Elemento de sustitución de filtro simple.
  • Rango de temperaturas (continuo) -26 °C (-15 °F) a 104 °C (+220 °F)
  • Poliéster: ≥99 % de eficiencia de eliminación estándar a 5 micras.
  • Acero al carbono con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión de color gris.