Número de artículo: 0243819
3 Variantes
Filtro de entrada de aire 3/4" antiestático SS316
Los filtros de entrada de aire evitan que el polvo y las partículas en suspensión y atmosféricos entren en el sistema de transporte por las entradas de aire aju...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0243819
- 0243820
- 0243821
Características
- Elemento expuesto para un caudal de aire óptimo y baja restricción.
- Base de calibrador pesado con tubería de salida de baja caída de presión y diseño de soporte central.
- Elemento de sustitución de filtro simple.
- Rango de temperaturas (continuo) -26 °C (-15 °F) a 104 °C (+220 °F)
- Poliéster: ≥99 % de eficiencia de eliminación estándar a 5 micras.
- Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos).