Número de artículo: 0209090
Valve unit with E/P – ECU
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Características
- La distancia máxima recomendada entre el transportador y la unidad de válvula ECU es de 10 metros cuando la presión de alimentación es de 0,6 Mpa.
- Unidad de válvula con válvulas electroneumáticas que se pueden utilizar para controlar los transportadores por vacío de Piab junto con la unidad de control ECU-15.
- Preparado para conectarse a las principales funciones del transportador por vacío.
- La unidad de válvulas tiene una conexión eléctrica con un conector M12 de 12 pines, 10 m de longitud.
- Función piGENTLE® basada en software para productos de comprimidos frágiles y piFLOW®t.