Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0241098
4 Variantes

Transportador por vacío piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

El diseño especial de los transportadores Piab para aplicaciones de fabricación aditiva contempla un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y una válvula de mar...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0241098
  • 0241474
  • 0240783
  • 0240784

Características

  • Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los requisitos de las aplicaciones más exigentes en la industria farmacéutica y la fabricación aditiva.
  • En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma más eficiente de generar vacío.
  • Los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA
  • El transportador está aprobado por la CE
  • Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
  • Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
  • Limpieza automática del filtro.
  • Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
  • Instalación sencilla y fácil de usar.
  • Alto rendimiento en muy poco espacio.
  • 0,5 litros por ciclo de transporte

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar