- Transportadores por vacío para sólidos en polvo y a granel
- piFLOW®fc: transporte por vacío con diseño robusto
piFLOW®fc: transporte por vacío con diseño robusto
La gama de productos piFLOW®fc es la opción recomendada en sectores como el alimentario y el químico, donde se requiere el máximo nivel de higiene. Están disponibles con tamaños de lote de 3, 7, 14 y 33 l (0,11, 0,25, 0,49 y 1,17 ft³) y pueden transportar hasta 8 toneladas/hora (16 000 lb/h). La gama piFLOW®fc está diseñada con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 304L), que cumple los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y UE n.º 10/2011. La gama piFLOW®fc proporciona un alto rendimiento; ocupa poco espacio; garantiza un manejo libre de polvo y requiere menores tiempos de mantenimiento. Algunas aplicaciones típicas son cacao, masa para galletas, patatas fritas y ciertos productos químicos. El transportador por vacío piFLOW®fc puede con todos ellos. La gama piFLOW®fc está disponible en dos distintos niveles de automatización. La versión estándar ofrece funcionalidad básica y la fiabilidad de la gama de productos piFLOW®fc. La optimización de volumen por lotes o BVO cuenta con un sensor de nivel que ayuda a configurar el parámetro más crítico, el temporizador de carga, lo que hace que la configuración y el manejo del transportador por vacío sean más fáciles y seguros.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowfc.png?ref=FBD715296D)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/kvt-3.140.jpg?ref=024A38ABE0)
Vane pump 400
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/vane-pump-200.jpg?ref=8DE27E64DF)
Vane pump 200
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0205865.jpg?ref=53BA0AF1CB)
Hose connection kit for electro mechanical pump and piFLOW®p
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/textile_filters.jpg?ref=ADEE96F34B)
Filtros textiles
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/27047.jpg?ref=6DEDBA3516)
Mangueras de PVC
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/ssfilterf.jpg?ref=BF42E6F05D)
Filtro plisado SS
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/butterfly-valve.jpg?ref=B184D5BE0E)