Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: Configure your piFLOW®p

Configure sus piFLOW®p

Nuestros transportadores premium están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumplen con las elevadas exigencias de higiene de la FDA. Los t...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los requisitos de las aplicaciones más exigentes para las industrias química, alimentaria y farmacéutica.
  • En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
  • Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
  • Certificación ATEX para polvo y gas.
  • Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
  • Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
  • Hay disponibles un filtro antiestático y juntas.
  • Limpieza automática del filtro.
  • Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
  • Instalación sencilla y fácil de utilizar.
  • Alto rendimiento en muy poco espacio.
  • Amplio rango de capacidad de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (hasta 15 toneladas por hora).

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar