Número de artículo: Configure your piFLOW®t
Configure your piFLOW®t
Ajuste perfecto para el transporte de materiales frágiles, en que la funcionalidad exclusiva de piGENTLE® garantiza un flujo suave y estable del producto.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Ajuste perfecto para el transporte de materiales frágiles, en que la funcionalidad exclusiva de piGENTLE® garantiza un flujo suave y estable del producto.
- En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
- Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
- Certificación ATEX para polvo y gas.
- Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
- Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
- Hay disponibles un filtro antiestático y juntas.
- Limpieza automática del filtro.
- Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
- Función de separación de polvo con solución de separador previo.
- Instalación sencilla y fácil de utilizar.
- Alto rendimiento en muy poco espacio.