Número de artículo: 3150239
Ventosa F30-2 Cloropreno, para racor con válvula cónica
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
General
Material
Cloropreno (CR)
Characteristics
Chapa metálica seca
Modelo de ventosa
F
Volumen
2 cm³
Peso, mín.
2.2 g
Dimensión
Altura
10.4 mm
Exterior Dimensiones, accionado
32.6 mm
Exterior Dimensiones, mín.
32 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Material
Nombre
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Color
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF