Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0111552

Compensador de nivel LC30

Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Características

  • Hecho a medida para el sistema de Garra de Vacío, VGS™, pero también puede usarse con otros productos Piab.
  • Desarrollado para ser usado con otros sistemas de perfil estándar.
  • Fácil de instalar con ajustes y posicionamiento de la ventosa adecuados.
  • No-rotativo para uso con ventosas ovaladas, por ejemplo. Puede transformarse fácilmente en rotativo.
  • Compensador de nivel fiable con protección de carga y absorción de choque.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar