Número de artículo: 0114291
5 Variantes
Compensador de nivel G1/2" con un resorte más tieso
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0114291
- 0127961
- 3350068
- 3350069
- 3350071
Características
- Ajustar diferencias de nivel, por ejemplo en dispositivos de elevación con varias ventosas en una placa.
- Un compensador de nivel es a menudo ventajoso, ubicado en un lugar que demanda un posicionamiento vertical exacto, por ejemplo en una manipulación con robot.
- El compensador de nivel también proporciona un cierto grado de amortiguación.
- El compensador de nivel G1/2 "con un resorte más rígido es idéntico al compensador de nivel estándar G1/2", a excepción de un material más grueso del resorte. Adecuado para aplicaciones en robot con sistemas de visión, tales como auto-racking.