Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0124213
3 Variantes

Compensador de nivel LC30 con rótula, izquierda

Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0124213
  • 0124214
  • 0124215

Características

  • Fácil de instalar con ajustes y posicionamiento de la ventosa adecuados.
  • El muelle cónico permite un desplazamiento corto en relación a la barra de extensión. Esto puede , p.ej., permitir aumentar la velocidad de los ciclos de manipulación en aplicaciones de estampado.
  • No-rotativo para uso con ventosas ovaladas, por ejemplo. Puede transformarse fácilmente en rotativo.
  • Conectores para montaje en sistemas de herramientas flexibles y estándares del tipo final de brazo de manipulación (EOAT).
  • Desasrrollado para su uso con bombas de vacio descentralizadas/ unidades generadoras tales como VGS™3010 y VGS™3040 o una bomba de vacio centralizada.
  • Compensador de nivel fiable con protección de carga y absorción de choque.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar