Número de artículo: 0124215
3 Variantes
Compensador de nivel LC30 con seguro de pasador 16, izquierda
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0124213
- 0124214
- 0124215
Características
- Fácil de instalar con ajustes y posicionamiento de la ventosa adecuados.
- El muelle cónico permite un desplazamiento corto en relación a la barra de extensión. Esto puede , p.ej., permitir aumentar la velocidad de los ciclos de manipulación en aplicaciones de estampado.
- No-rotativo para uso con ventosas ovaladas, por ejemplo. Puede transformarse fácilmente en rotativo.
- Conectores para montaje en sistemas de herramientas flexibles y estándares del tipo final de brazo de manipulación (EOAT).
- Desasrrollado para su uso con bombas de vacio descentralizadas/ unidades generadoras tales como VGS™3010 y VGS™3040 o una bomba de vacio centralizada.
- Compensador de nivel fiable con protección de carga y absorción de choque.