Número de artículo: 0121139
12 Variantes
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Características
- Extensión sólida para montar ventosa.
- Disponible en varias alturas.
- Puede ser usado con Ajustador de altura.
- Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.
General
Material
Al , Nitrilo (NBR)
Desviación radial en 400 N
<1 mm
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso, mín.
66.1 g
Dimensión
Longitud (A)
50 mm
Datos neumáticos
Vida útil (At max. load.)
10000000 ciclos
Datos mecánicos
Carga horizontal máx.
400 N
Carga vertical máx.
700 N
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF