Número de artículo: 0127106
4 Variantes
Compensador de nivel LC12-M0525, M5 macho, Rango de acción 25
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0127103
- 0127104
- 0127105
- 0127106
Características
- Ajuste en diferentes niveles, por ejemplo en dispositivos de elevación con varias ventosas.
- Requiere menor precisión en el posicionamiento del manipulador por vacío.
- Proporciona un cierto grado de absorción de choque y vibración.
- Permite un posicionamiento suave en objetos sensibles o delgados.
- Diseño anti-rotatorio, apropiado para su uso con ventosas ovaladas.
- Amplia gama de conexiones roscadas y longitudes de desplazamiento.