Número de artículo: 0200460
3 Variantes
Extensión de ventosa SE20
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0200458
- 0200459
- 0200460
Características
- Extensión de barra sólida, con canal de aire/vacío.
- Para el montaje de una ventosa.
- Disponible en varios tamaños.
- Se puede utilizar con un regulador de altura (HA) o un compensador de nivel (LC).
General
Material
Al , PA
Temperatura
-20 - 60 °C
Par de apriete
16 - 30 Nm
Peso, mín.
30 g
Datos mecánicos
"Rango de acción/
50 mm
Carga horizontal máx.
150 N
kg
40
Carga vertical máx.
214 N
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF