Número de artículo: 0100261
2 Variantes
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0100261
- 3251011
Características
- Para ventosas:B30-2, BL30-2, B40, BX35P, BL40-2, F40-2, U40-2, FC35P
General
Material
Al , Nitrilo (NBR) , PPS
Temperatura
-20 - 90 °C
Peso, mín.
20 g
Accesorios
Tamaño de conexión
5×1/8"
Modelo de conexión
Hembra
Modelo de conexión
Rosca NPSF
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF