Número de artículo: 0120181
3 Variantes
Válvula de control de soplado 1/8" NPSF, LF (Low flow)
Our suction cup valves are a group of products that serve to save energy in various applications at the suction cup.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0115314
- 0117337
- 0120181
Características
- Evita que el vacío se pierda a través de las líneas de soplado, lo que significa un tiempo de respuesta más rápido y unidades de vacío totalmente independientes.
- Función fiable de expulsión rápida, incluso en sistemas más grandes con varias unidades, debido a que la presión de alimentación requerida para provocar el soplado es muy baja.
- Adecuada en aplicaciones donde es importante la limpieza de los filtros de las ventosas o el enfriamiento del objeto que será recogido.