Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0202424
12 Variantes

piSAVE® sense 03/60 (verde), 10p, incl. herramienta de montaje

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0202396
  • 0128719
  • 0128731
  • 0128733
  • 0202394
  • 0202395
  • 0202424
  • 0202425
  • 0202426
  • 0202427
  • 0202428
  • 0202429

Características

  • Las válvulas de retención de vacío permiten mantener el nivel de vacío suficiente en el sistema, aunque alguna ventosa pierda el contacto con el objeto(s), y con una respuesta y tiempos de liberación rápidos.
  • Las válvulas de retención de vacío se utilizarán para sistemas centralizados de vacío, una para cada ventosa.
  • Diseñar con válvulas de retención de vacío requerirá una bomba de vacío más pequeña y ahorro de energía.
  • También es adecuado para objetos con superficie de pérdida alrededor del labio de la ventosa.
  • Disponible en cuatro tamaños, con rendimiento/características de caudal diferentes, para adaptarse a los distintos grados de pérdida en el material manipulado y a los diversos tamaños de ventosas.
  • Las válvulas se suministran por separado para su integración o montaje en un racor de Aluminio, con conexiones de rosca hembra o macho para facilitar la instalación.

Automoción

  • Desapilado

Embalaje

  • Cajas y otros envases
  • Alimentación y clasificación de tarjetas/tapas
  • Recogida, colocación y empaquetado robotizados

General

Material
HNBR , Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Caudal de la bomba/ventosa mínimo
0.06 Nl/s
Caudal de la bomba/ventosa para cerrar la válvula
0.37 Nl/s
Temperatura
-20 - 80 °C
Color de la válvula
Verde
Peso, mín.
0.3 g

Material

Nombre
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Color
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A

Material

Nombre
HNBR 50° Shore A
Color
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Dureza
50 °Shore A

Resistencia del material

Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste

Resistencia del material

Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste

CAD

CAD

Hoja técnica

PDF

Manuales

PDF
PDF
PDF
PDF

Folletos

PDF

Certificados

PDF
PDF
PDF

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar