Número de artículo: 0119129
6 Variantes
Ventosa OBF65x170P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red
Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0122289
- 0119131
- 0119129
- 0121438
- 0213932
- 0213918
Características
- Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal para el proceso de estampado.
- El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
- Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 aceite de prensa en la lámina.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
- El diseño "OBF" es adecuado para manipular objetos alargados con superficies planas o curvas como las partes que se encuentran en la industria automotriz.
- Puede manipular objetos con diferencias de altura.
- Opción de conexión, G3/8" macho, con una función giratoria anterior a la fijación, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especial, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.