Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0102374
7 Variantes

Ventosa OC35x90P Poliuretano 40, G3/8" hembra

Suitable for oblong objects with slightly domed or flat and oily surfaces, such as those encountered in body parts in the automotive industry. DURAFLEX® suction...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0102374
  • 0102375
  • 0103303
  • 0103305
  • 0115306
  • 0115307
  • 0115313

Características

  • Recomendada para objetos alargados, con superficies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite; tales como las piezas de carrocería que encontramos en la industria automotriz.
  • Las ventosas DURAFLEX®, están fabricadas en un material desarrollado especialmente que ofrece como característica, la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.
  • Opción de conexión, G3/8" macho, con una función giratoria anterior a la fijación, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar