Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT hembra - 1
Número de artículo: 0121865
5 Variantes

Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT hembra

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT hembra
    0121865
  • Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" hembra
    0122860
  • Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" macho
    0122457
  • Suction cup OCF40x110 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
    0213950
  • Ventosa OCF40x110, G1/4" hembra
    0213935

Características

  • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal para el proceso de estampado.
  • El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
  • Mejor opción si se usa  > 0,1g/m2 aceite de prensa en la lámina.
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
  • El diseño "OCF" es adecuado para manipular objetos alargados y superficies planas o curvas, como las partes que se encuentran en la industria automotriz.
  • Opción de conexión, G3/8" macho, con una función giratoria anterior a la fijación, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada. 
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especial, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar