Número de artículo: 0108030
6 Variantes
Ventosa OF55x150P Poliuretano 60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0108030
- 0108036
- 0109852
- 0109853
- 0109908
- 0109909
Características
- Adecuada para superficies planas y ásperas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.