Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0108671
6 Variantes

Ventosa OF70x175P Poliuretano 60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0108264
  • 0108671
  • 0109854
  • 0109855
  • 0109910
  • 0109911

Características

  • Adecuada para superficies planas y ásperas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)