Número de artículo: 0109854
6 Variantes
Ventosa OF70x175P Poliuretano 40, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0108264
- 0108671
- 0109854
- 0109855
- 0109910
- 0109911
Características
- Adecuada para superficies planas y ásperas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.