Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0110084

Ventosa OF10x30P Poliuretano 50, M5 macho

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Características

  • Adecuada para superficies planas y ásperas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar