Número de artículo: 0115304
2 Variantes
Ventosa OF25x70P Poliuretano 40, G3/8" macho
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0115304
- 0115311
Características
- Adecuada para superficies planas y ásperas.
- Buena estabilidad con poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Refuerzos interiores previenen que objetos delgados y sensibles se deformen y proporcionan fricción extra cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.
- Opción giratoria, antes de la operación de ajuste, para fácil posicionamiento de la ventosa ovalada.