- Ventosas y sistemas de agarre delicado
- Ventosas rectangulares
- Ventosas rectangulares multifuelles
Ventosas rectangulares multifuelles
Las ventosas con fuelle rectangulares son especialmente adecuadas para productos en envases de plástico tipo flow pack (chocolatinas, barras de cereales…) y cuando se desea una compensación de nivel. Con un fuelle adicional indicado para objetos con grandes diferencias de altura. Hay disponible una opción de accesorio giratorio para facilitar el posicionamiento de la ventosa. Las ventosas están fabricadas con Duraflex®, un material especialmente desarrollado para ofrecer elasticidad de la goma y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente.

3 productos