Número de artículo: S.RBL60x60
RBL60x60
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Ventosa especial con fuelle cuadrado. Para manipulación de paquetes y despaletizado de capas completas.
- Su diseño facilita la instalación de las ventosas muy cerca entre ellas, proporcionando así una elevada capacidad de elevación.
- Adecuada para la mayoría de materiales, excepto bolsas de plástico con baja tasa de llenado.
- Indicado para un ajuste importante de nivel. Puede manipular objetos con grandes diferencias de altura.
- Excepcional memoria elástica, sin deformación permanente por compresión.
- DURAFLEX® son ventosas fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la excelente resistencia al desgaste del poliuretano.
- Opción de montaje giratorio, antes de la operación de bloqueo, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada rectangular.