Número de artículo: 0101191
11 Variantes
Ventosa B20MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho/M5 hem., válvula de control doble caudal
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when th...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
Características
- Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.