Número de artículo: 0101669
21 Variantes
Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101109
- 0101110
- 0101656
- 0101657
- 0101658
- 0101659
- 0101660
- 0101661
- 0101662
- 0101663
- 0101669
- 0101670
- 0101671
- 0101672
- 0101673
- 0101674
- 0101675
- 0101676
- 0101677
- 0110347
- 0110957
Características
- Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
- Con filtro de red.