Número de artículo: 0101685
10 Variantes
Ventosa B50MF Poliuretano termoelástico, G3/8" macho, con filtro de red
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when th...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101114
- 0101682
- 0101683
- 0101684
- 0101685
- 0101686
- 0101687
- 0101688
- 0101689
- 0101690
Características
- Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.