Número de artículo: 0128553
30 Variantes
Suction cup B75 Silicone, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101850
- 0101851
- 0101852
- 0101853
- 0101854
- 0101855
- 0101856
- 0101857
- 0108174
- 0108175
- 0108176
- 0108177
- 0128112
- 0128113
- 0128114
- 0128117
- 0128118
- 0128119
- 0128120
- 0128121
- 0128122
- 0128124
- 0128125
- 0128553
- 3150034P
- 3150034S
- 3150034T
- 3150107P
- 3150107S
- 3150107T
Características
- Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.