Número de artículo: 0200532
3 Variantes
Suction cup B75-2 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0200485
- 0200531
- 0200532
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.