Número de artículo: 0200699
8 Variantes
Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" hembra, 17 mm
The BFF-P design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inn...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0118994
- 0118995
- 0121428
- 0122279
- 0124742
- 0200699
- 0206933
- 0206941
Características
- Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal en el proceso de estampado.
- El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
- Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 de aceite de prensa en la lámina.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
- El diseño "BFF" es adecuado para superficies desiguales/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento.
- El apoyo interior plano brinda estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especialmente desarrollado, ofrecen como características la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.