Número de artículo: 0206695
9 Variantes
Suction cup BFF110TP Polyurethane 55/60/30. 3/8" NPT female with mesh filter
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0206695
- 0206696
- 0206697
- 0206698
- 0206699
- 0206700
- 0207202
- 0207204
- 0209102
Características
- Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal en el proceso de estampado.
- El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
- Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 de aceite de prensa en la lámina.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
- El diseño "BFF" es adecuado para superficies desiguales/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento.
- El apoyo interior plano brinda estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especialmente desarrollado, ofrecen como características la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.
Automoción
- Marcos y laterales
- Desapilado
- Herramientas ergonómicas para manipulación de puertas
- Instalación y ensamblaje de depósitos de combustible
- Ensamblaje e instalación de vidrio
- Traslado entre prensas
General
Material
Poliuretano (PU)
Characteristics
Chapa metálica aceitosa
Modelo de ventosa
BFFT
Peso, mín.
160.5 g
Accesorios
Material
Al
Opciones de conexión
Filtro de red
Tamaño de conexión
3/8"
Modelo de conexión
Hembra
Modelo de conexión
Rosca NPT
Dimensión
Altura
66 mm
Longitud, accionado
116 mm
Exterior Dimensiones, mín.
115 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
BFF110P Dry metal sheet
60 -kPa
279 N
298 N
90 -kPa
377 N
346 N
Rendimiento - fuerzas de elevación
BFF110P Oily steel plate
60 -kPa
284 N
235 N
90 -kPa
345 N
253 N
Material
Nombre
Polyurethane (PU60)
Color
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Material
Nombre
Polyurethane (PU30)
Color
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
30 °Shore A
Material
Nombre
Polyurethane (PU55)
Color
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
55 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólisis
Metanol
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Resistencia del material
Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólisis
Metanol
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Resistencia del material
Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólisis
Metanol
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF
White Paper
PDF