Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0207212
9 Variantes

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female plastic thread

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0206881
  • 0207211
  • 0207212
  • 0207213
  • 0207214
  • 0207215
  • 0207216
  • 0207217
  • 0209103

Características

  • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal en el proceso de estampado.
  • El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
  • Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 de aceite de prensa en la lámina.
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
  • El diseño "BFF" es adecuado para superficies desiguales/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento.
  • El apoyo interior plano brinda estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especialmente desarrollado, ofrecen como características la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)