Número de artículo: 0209103
9 Variantes
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0206881
- 0207211
- 0207212
- 0207213
- 0207214
- 0207215
- 0207216
- 0207217
- 0209103
Características
- Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal en el proceso de estampado.
- El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
- Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 de aceite de prensa en la lámina.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
- El diseño "BFF" es adecuado para superficies desiguales/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento.
- El apoyo interior plano brinda estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especialmente desarrollado, ofrecen como características la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.