Número de artículo: 0209190
9 Variantes
Suction cup BFFT50P Polyurethane 60/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0206519
- 0206521
- 0206522
- 0206523
- 0206524
- 0206791
- 0207698
- 0209190
- 0207666
Características
- Ventosas de fricción especialmente diseñadas para láminas aceitosas de metal finas (0,6-0,8 mm), como por ejemplo para piezas de carrocería de automóvil en procesos de conformado de prensado.
- Materiales de larga duración; el desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de agarre a largo plazo.
- El patrón de fricción interno perfeccionado proporciona un rendimiento de agarre adicional gracias al cual las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
- La mejor opción si en la plancha se utiliza aceite de prensa >0,1 g/m2, pero también lo es para planchas de metal secas.
- El diseño “BFFT” es adecuado para superficies planas o irregulares/curvadas finas, y si se requiere compensación de nivel, como por ejemplo en las aplicaciones de desapilamiento.
- El soporte interno plano, de doble dureza, proporciona estabilidad y buen agarre durante el movimiento en cualquier orientación.
- Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad de la goma y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente, incluso después de cientos de miles de ciclos.