Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0222769
10 Variantes

Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female, with mesh filter

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0222769
  • 0222770
  • 0222771
  • 0222772
  • 0222773
  • 0222774
  • 0222775
  • 0222776
  • 0222777
  • 0230284

Características

  • La BFFT60P-2 es una versión mejorada y con un fuelle ligeramente más firme que ofrece un mejor rendimiento en relación a los valores BAF (fuerza de rotura), a la capacidad para soportar fuerzas de cizallamiento y en aplicaciones de alta velocidad.
  • Ventosas de fricción especialmente diseñadas para láminas aceitosas de metal finas (0,6-0,8 mm), como por ejemplo para piezas de carrocería de automóvil en procesos de conformado de prensado.
  • El patrón de fricción interno perfeccionado proporciona un rendimiento de agarre adicional gracias al cual las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
  • El diseño “BFFT” es adecuado para superficies planas o irregulares/curvadas finas, y si se requiere compensación de nivel, como por ejemplo en las aplicaciones de desapilamiento.
  • El soporte interno plano, de doble dureza, proporciona estabilidad y buen agarre durante el movimiento en cualquier orientación.
  • Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad de la goma y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente, incluso después de cientos de miles de ciclos.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar