Número de artículo: 0222785
10 Variantes
Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G3/8" female with mesh filter 17 mm thread
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0222778
- 0222779
- 0222780
- 0222781
- 0222782
- 0222783
- 0222784
- 0222785
- 0222786
- 0230286
Características
- La BFFT80P-2 es una versión mejorada y con un fuelle ligeramente más firme que ofrece un mejor rendimiento en relación a los valores BAF (fuerza de rotura), a la capacidad para soportar fuerzas de cizallamiento y en aplicaciones de alta velocidad.
- Ventosas de fricción especialmente diseñadas para láminas aceitosas de metal finas (0,6-0,8 mm), como por ejemplo para piezas de carrocería de automóvil en procesos de conformado de prensado.
- El patrón de fricción interno perfeccionado proporciona un rendimiento de agarre adicional gracias al cual las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
- El diseño “BFFT” es adecuado para superficies planas o irregulares/curvadas finas, y si se requiere compensación de nivel, como por ejemplo en las aplicaciones de desapilamiento.
- El soporte interno plano, de doble dureza, proporciona estabilidad y buen agarre durante el movimiento en cualquier orientación.
- Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad de la goma y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente, incluso después de cientos de miles de ciclos.