Número de artículo: 0241408
2 Variantes
Ventosa de poliuretano B200P 60/60 con G 1/2” hembra
Las ventosas de poliuretano B200P 30/60 de Piab con conexiones hembra G 1/2” ofrecen un agarre seguro y estable.Combinadas en un solo dispositivo de elevación,...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0241408
- 0241406
Características
- Manipulación fiable de objetos difíciles, p. ej., con superficies irregulares y porosas como madera o cartón, etc., especialmente con las ventosas de dos colores donde los fuelles de alta dureza proporcionan estabilidad, mientras que los labios suaves y flexibles garantizan una cobertura completa de dichas superficies (solo en la versión Shore 30/60).
- Superficies intactas gracias a la ausencia de marcas del material DURAFLEX® con labios Shore 60 como, por ejemplo, restos de color, en superficies lisas como vidrio o materiales recubiertos (solo en la versión Shore 60/60).
- Movimiento en cualquier dirección gracias al fuerte agarre que ofrece el material DURAFLEX®.
- Procesos estables gracias a la placa de aluminio integrada que proporciona rigidez, lo que evita que las fuerzas de flexión afecten a las fijaciones.
- Permite manipular piezas de distinta altura gracias a la capacidad de ajuste de nivel al combinar varias ventosas en una sola garra.
- Tiempos de inactividad bajos gracias a la alta resistencia al desgaste y a la memoria elástica duradera del material DURAFLEX®.