Número de artículo: 3150264
2 Variantes
Suction cup B15MF Thermoelastic polyurethane
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 3150264
- 3250069
Características
- Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Vaso
General
Material
TPE
Characteristics
No deja marcas
Modelo de ventosa
B-MF
Volumen
1.1 cm³
Peso, mín.
1.3 g
Accesorios
Opciones de conexión
Ninguno
Tamaño de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Dimensión
Altura
19.5 mm
Exterior Dimensiones, mín.
16 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
B15MF
20 -kPa
4 N
4,5 N
60 -kPa
8 N
7 N
90 -kPa
12 N
10 N
Material
Nombre
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Color
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF
PDF