Número de artículo: 9909664
4 Variantes
B50 FCM
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0200409
- 9909614
- 9909664
- 9909709
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.