Número de artículo: S.B26
Suction cup B26
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
Logística y almacenamiento
Embalaje
General
Material
Cloropreno (CR) , HNBR , Silicona (SIL)
Modelo de ventosa
B
Dimensión
Outer diameter, min. | mm
1.024 in
Material
Nombre
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Color
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Dureza
50 °Shore A
Material
Nombre
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Color
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Material
Nombre
HNBR 50° Shore A
Color
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Dureza
50 °Shore A
Material
Nombre
Silicone, SIL 50° Shore A
Color
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Certificados
PDF